Рабочая частота вращения

Рабочие частоты вращения для дюймовых роликоподшипниковых узлов SKF зависят от используемых уплотнительных решений. Предельная частота вращения для подшипниковых узлов, оснащённых уплотнениями TriGard или манжетными уплотнениями, зависит от допустимой окружной скорости для кромок уплотнения (таблица 1). Предельная частота вращения для подшипниковых узлов, оснащённых лабиринтными уплотнениями, зависит от размера подшипника и пластичной смазки.
Рекомендуемые предельные частоты вращения указаны в таблицах
SKF logo