Роликоподшипниковые узлы с центрируемым фланцем, для дюймовых валов

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • (все)
    (все)
    (все)
    Диаметр вала:
    Точный :
     ≤ da ≤ 
    da =
    Диаметр ступицы:
    Точный :
     ≤ Da ≤ 
    Da =
Диаметр валаРазмеры узлаНоминальная грузоподъёмностьПредельная частота вращенияОбозначение
      динамическаястатическая  
daDaAA1JLCC0  
mmmmkNr/min 
          
100.013
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
 
2200
FYRP 3 15/16-18
42.862
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
 
1600
FYRP 1 11/16-3
36.513
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
 
5100
FYRP 1 7/16
101.6
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
 
2200
FYRP 4-18
38.1
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
 
6000
FYRP 1 1/2-18
44.45
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
 
1600
FYRP 1 3/4-3
93.662
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
 
700
FYRP 3 11/16-3
63.5
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
 
3100
FYRP 2 1/2
63.5
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
 
3800
FYRP 2 1/2-18
88.9
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
 
2600
FYRP 3 1/2-18
63.5
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
 
1100
FYRP 2 1/2-3
55.563
127
65.088
83.344
152.4
180.975
99.6
 
4500
FYRP 2 3/16-18
44.45
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
 
5300
FYRP 1 3/4-18
69.85
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
3400
FYRP 2 3/4-18
93.662
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
 
2200
FYRP 3 11/16-18
42.862
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
 
4500
FYRP 1 11/16
49.212
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
 
4100
FYRP 1 15/16
44.45
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
 
4500
FYRP 1 3/4
76.2
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
950
FYRP 3-3
100.013
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
 
700
FYRP 3 15/16-3
38.1
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
 
5100
FYRP 1 1/2
74.612
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
950
FYRP 2 15/16-3
69.85
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
950
FYRP 2 3/4-3
61.913
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
 
1100
FYRP 2 7/16-3
87.313
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
 
2300
FYRP 3 7/16
76.2
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
3400
FYRP 3-18
69.85
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
2800
FYRP 2 3/4
88.9
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
 
800
FYRP 3 1/2-3
88.9
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
 
2300
FYRP 3 1/2
36.513
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
 
6000
FYRP 1 7/16-18
100.013
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
 
2100
FYRP 3 15/16
93.662
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
 
2100
FYRP 3 11/16
101.6
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
 
2100
FYRP 4
68.263
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
950
FYRP 2 11/16-3
76.2
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
2800
FYRP 3
87.313
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
 
2600
FYRP 3 7/16-18
50.8
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
 
4100
FYRP 2
50.8
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
 
5000
FYRP 2-18
68.263
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
3400
FYRP 2 11/16-18
101.6
206.375
92.075
121.444
238.125
276.225
311
 
700
FYRP 4-3
49.212
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
 
5000
FYRP 1 15/16-18
50.8
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
 
1450
FYRP 2-3
49.212
114.3
63.5
79.375
136.525
161.925
84.5
 
1450
FYRP 1 15/16-3
74.612
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
2800
FYRP 2 15/16
74.612
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
3400
FYRP 2 15/16-18
38.1
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
 
1700
FYRP 1 1/2-3
36.513
92.075
57.15
72.628
111.125
133.35
73.8
 
1700
FYRP 1 7/16-3
87.313
187.325
80.963
106.362
219.075
260.35
253
 
800
FYRP 3 7/16-3
68.263
161.925
79.375
98.425
190.5
222.25
158
 
2800
FYRP 2 11/16
61.913
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
 
3100
FYRP 2 7/16
42.862
107.95
63.5
79.375
130.175
155.575
77
 
5300
FYRP 1 11/16-18
61.913
139.7
66.675
88.106
165.1
193.675
148
 
3800
FYRP 2 7/16-18
55.563
127
65.088
83.344
152.4
180.975
99.6
 
3700
FYRP 2 3/16
55.563
127
65.088
83.344
152.4
180.975
99.6
 
1300
FYRP 2 3/16-3

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo