Роликоподшипниковые узлы

Роликоподшипниковый узел SKF ConCentra, серия SYNT
Роликоподшипниковый узел SKF ConCentra, серия SYNT
Роликоподшипниковые узлы SKF (узлы в сборе) — это прочные, готовые к установке подшипниковые узлы, собранные, заполненные смазкой и уплотнённые на заводе-изготовителе для обеспечения максимального срока службы. Роликоподшипниковые узлы SKF имеют ряд преимуществ, среди которых:
  • длительный срок службы
  • высокая эксплуатационная надёжность
  • быстрый монтаж
  • минимальные требования к обслуживанию
  • простота замены
Роликоподшипниковый узел, дюймовые размеры, серия FYR
Роликоподшипниковый узел, дюймовые размеры, серия FYR

Эти преимущества, наряду с огромным доступным ассортиментом, обеспечивают пригодность роликоподшипниковых узлов SKF для широкого спектра применения.


Ассортимент включает подшипниковые узлы со стационарным корпусом (включая исполнения, не требующие повторного смазывания) и фланцевым корпусом, оптимизированные для различных рабочих условий. Все подшипниковые узлы доступны в фиксирующем и плавающем исполнениях.

Области применения
Обычно роликоподшипниковые узлы SKF применяются в:
  • ленточных, ковшовых и цепных конвейерах
  • горнодобывающем и металлургическом оборудовании
  • промышленных установках очистки воздуха
  • вентиляторах и воздуходувках
  • промышленном прачечном оборудовании
  • ткацких станках
  • перерабатывающем оборудовании
  • крупных моечных установках
  • сельскохозяйственном оборудовании и лесозаготовительных машинах
  • оборудовании для пищевой промышленности
  • миксерах, дробилках и виброситах
  • лёгком рельсовом транспорте
  • водоочистных сооружениях
Особенности и преимущества
  • Узел готов к установке: правильный зазор, смазан и уплотнён
  • Узел можно устанавливать на экономичные цельнотянутые валы
  • Простота монтажа и фиксации на валу
  • Защищён от попадания загрязнений при монтаже и эксплуатации
  • Подготовлен для установки оборудования для мониторинга состояния подшипников
  • Сокращение расходов на логистику: только одно изделие на заказ и хранение
SKF logo