Исполнения подшипниковых узлов

Четыре исполнения роликоподшипниковых узлов SKF ConCentra предназначены для эффективной работы в определённых условиях. Подшипниковые узлы серии SYNT выпускаются во всех четырёх исполнениях. Подшипниковые узлы серии FYNT выпускаются только в стандартном исполнении.
Роликоподшипниковые узлы SKF ConCentra, за исключением узлов, не требующих повторного смазывания, заполняются высококачественной пластичной смазкой на основе литиевого мыла с антизадирными присадками. Подшипниковые узлы, не требующие повторного смазывания, заполняются высококачественной полусинтетической пластичной смазкой с длительным сроком службы.
Дополнительная информация об уплотнительных решениях и пластичных смазках, которые используются в различных исполнениях узлов, представлена в разделах «Уплотнительные решения» и «Смазывание» соответственно.

Стандартное исполнение

Эти подшипниковые узлы оснащаются двухкромочным уплотнением с каждой стороны. Они подходят для работы в условиях нормальных и тяжёлых нагрузок (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) в загрязнённой среде, например, в оборудовании текстильной промышленности.

Высокоскоростное исполнение

Эти подшипниковые узлы оснащаются лабиринтным уплотнением с каждой стороны. Они подходят для работы в условиях нормальных и тяжёлых нагрузок (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) в относительно чистой среде, например, в промышленных вентиляторах и воздуходувках.
Высокоскоростное исполнение подшипниковых узлов обозначается суффиксом TS.

Исполнение для тяжёлых условий эксплуатации

Эти подшипниковые узлы оснащаются усиленным манжетным уплотнением с каждой стороны. Они подходят для работы в условиях нормальных и тяжёлых нагрузок (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) в сильнозагрязнённой среде, например, в конвейерах, работающих на открытом воздухе.
Исполнение для тяжёлых условий эксплуатации обозначается суффиксом TF.

Исполнение узлов, не требующих повторного смазывания

Эти подшипниковые узлы оснащаются двухкромочным уплотнением с каждой стороны. Они подходят для работы в условиях малых нагрузок (P ≤ 0,05 C1)) в относительно чистой среде, например, в промышленных установках очистки воздуха.
Подшипниковые узлы, не требующие повторного смазывания, обозначаются суффиксом W.
  1. 1)Номинальная динамическая грузоподъёмность С приведена в таблицах продукции. Информация по вычислению эквивалентной динамической нагрузки на подшипник P представлена в разделе «Повторное смазывание».
SKF logo