Фиксирующие и плавающие подшипниковые опоры

Роликоподшипниковые узлы SKF ConCentra могут использоваться как в фиксирующих, так и плавающих опорах. Широкое посадочное место для подшипника в плавающей опоре позволяет компенсировать осевое смещение величиной 2,5 мм в обоих направлениях от центрального положения (рис. 1). Узлы для установки в плавающих опорах обозначаются суффиксом L.
Узлы для установки в фиксирующих опорах обозначаются суффиксом F.
SKF logo