Срок службы пластичной смазки для узлов, не требующих повторного смазывания

Пластичная смазка, используемая в подшипниковых узлах, не требующих повторного смазывания, обеспечивает надлежащее смазывание подшипников на протяжении всего срока службы при условии соответствия выбранного подшипникового узла рабочим условиям. Отношение между рабочими условиями и сроком службы пластичной смазки показано на диаграмме 1 и является функцией от:
  • рабочей температуры [°C]
  • параметр быстроходности A = n dm

    где
    A = параметр быстроходности [мм/мин]
    n = частота вращения [об/мин]
    dm = средний диаметр подшипника [мм] (таблица 1)
При условии, что рабочий диапазон подшипникового узла находится в затенённой области диаграммы 1, срок службы пластичной смазки в подшипниковом узле может достигать L50h = 100 000 часов и более. L50h представляет собой период времени по истечении которого 50 % узлов всё ещё обеспечивается правильное смазывание.
Пример расчёта

Для промышленной установки очистки воздуха требуется роликоподшипниковый узел SKF ConCentra со стационарным корпусом. Данные о применении:

  • требуемый срок службы пластичной смазки L50h = 100 000 часов
  • эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник P = 7 кН
  • частота вращения n = 1 800 об/мин
  • диаметр вала da = 60 мм
  • внешняя среда: относительно чистая
  • предполагаемая рабочая температура: 55 °C

С учётом диаметра вала и требований стационарного корпуса, выбран подшипниковый узел SYNT 60. Для промышленной установки очистки воздуха в относительно чистой среде подойдёт узел, не требующий повторного смазывания.

Согласно таблице подшипников, номинальная динамическая грузоподъёмность C = 156 кН, а

если C/P = 156/7 = 22,3,

то P = 0,045 C

Следовательно, подшипниковый узел отвечает условиям эксплуатации подшипниковых узлов, не требующих повторного смазывания, где P ≤ 0,05 C.

Для dm = 85 мм (таблица 1)
A = n dm = 1 800 x 85 = 153 000 мм/мин



По диаграмме 1 точка пересечения расчётного параметра быстроходности и ожидаемой рабочей температуры 55 °C расположена в затенённой области.

Подшипниковый узел SYNT 60 FW (или SYNT 60 LW) отвечает требованиям срока службы пластичной смазки и, следовательно, подходит для данных условий эксплуатации.

SKF logo