Стандарты размеров

Присоединительные размеры роликоподшипниковых узлов SKF ConCentra серии SYNT соответствуют ISO 113:2010. Присоединительные размеры подшипниковых узлов серии FYNT не стандартизированы на государственном или международном уровне.

Взаимозаменяемость

Роликоподшипниковые узлы SKF ConCentra серии SYNT по размерам взаимозаменяемы со стационарными корпусами SNL серии 5(00) («Разъёмные стационарные корпуса SNL/SE серий 2, 3, 5 и 6»).
Подшипниковые узлы серии FYNT взаимозаменяемы по размерам с фланцевыми корпусами FNL («Фланцевые корпуса FNL»).
SKF logo