Указания по монтажу

На каждом опорном валу рекомендуется использовать опорные ролики с высотой сечения одной размерной группы. После удаления транспортировочных блокирующих элементов опорные ролики с помощью подходящего монтажного оборудования должны быть смонтированы на вал, каждый напротив своей опоры. Монтаж опорных роликов необходимо проводить осторожно, чтобы, например, не вытолкнуть внутреннее кольцо цилиндрического опорного роликоподшипника за пределы комплекта роликов, так как это может вызвать выпадение роликов из бессепараторного подшипника.
Для того, чтобы исключить отрицательное влияние разброса толщины внутренних колец на качество прокатываемого изделия, внутренние кольца на опорном валу должны быть повернуты таким образом, чтобы стрелки, указывающие положение максимальной толщины колец, находились в одном положении для всех подшипников.
SKF logo