Технические данные подшипников

Присоединительные размеры

Не стандартизированы

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Внутреннее кольцо: более строгие геометрические допуски, чем P4 (таблица 1)

Наружное кольцо: более строгие геометрические допуски, чем SP (таблица 2)


Высота поперечного сечения (таблица 3):

  • разделены на три размерные группы по высоте сечения
  • очень жёсткие допуски

Положение максимальной толщины стенки колец указано стрелкой на одной стороне внутреннего и наружного колец. На торцевой плоскости наружного кольца находятся два дополнительных обозначения (рис. 1):

  • серийный номер подшипника слева от стрелки
  • размерная группа по высоте сечения справа от стрелки

SKF logo