Система обозначений

Роликоподшипники-опорные ролики обозначаются в соответствии с системой основных обозначений и суффиксов, если применимо.
Базовое обозначение
Обозначение по номеру чертежа
BCZ-На основе цилиндрического роликоподшипника.
Обозначение по номеру чертежа начинается с BCZ-.
BC2(B)На основе двухрядного цилиндрического роликоподшипника.
Обозначение по номеру чертежа начинается с BC2(B)-.

Суффиксы
A, B, CМодифицированная внутренняя конструкция. Также используются комбинации данных суффиксов, например, AB. Модификация конструкции актуальна для конкретного подшипника и представлена в чертеже.
HA2Наружное кольцо из цементируемой стали
HB1Внутреннее и наружное кольца с закалкой на бейнит
HB2Наружное кольцо с закалкой на бейнит
PEXПодшипник класса SKF Explorer
SKF logo