Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура роликоподшипников-опорных роликов может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и роликов подшипника
  • сепаратором (сепараторами)
  • уплотнениями
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипника

Роликоподшипники-опорные ролики SKF стабилизированы для рабочих температур до:
  • 150 °C (300 °F) , если они разработаны на основе цилиндрических или конических роликоподшипников
  • 120 °C (250 °F) , если они разработаны на основе игольчатых роликоподшипников

Сепараторы

Металлические сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников.

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от материала уплотнения:
  • Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR): от –40 до +100 °C (–40 to +210 °F)
    Кратковременно допускаются (250 °F) температуры до +120 °C.
  • Фторкаучук (FKM): от –30 до +200 °C (–20 to +390 °F)
    Кратковременно допускаются (445 °F) температуры до +120 °C.
  • Гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук (HNBR): от –40 до +150 °C (–40 to +300 °F)
  • Ламинарные кольца FEY могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников.
Обычно пиковые значения температуры наблюдаются у уплотняющей кромки.
SKF logo