Технические данные подшипников

Радиальные шарикоподшипники

Стандарты размеров

Присоединительные размеры: ISO 15

Серии 10, 02, 03

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Нормальный

Значения: ISO 492 (таблица 1)


Специальная обработка поверхности подшипников обуславливает некоторые возможные отклонения от стандартных допусков. Данные отклонения не влияют на монтаж и работу подшипников.

Радиальный внутренний зазор

В несколько раз больше, чем C5


Значения (таблица 2) действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Допустимый перекос

≈ от 20 до 30 угловых минут


Компенсация перекосов возможна только при медленном вращении подшипников.

Перекос увеличивает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных величин перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

Стабилизация

120 °C (250 °F)


Кольца, тела качения и сепараторы высокотемпературных подшипников SKF подвергаются термической обработке, которая аналогична обработке соответствующих стандартных подшипников. В результате воздействие более высоких рабочих температур обуславливает некоторое изменение размеров. Зазоры большей величины позволяют компенсировать разницу температур и структурные изменения материалов.

Корпусные подшипники и шарикоподшипниковые узлы
 Корпусные подшипники (подшипники типа Y)Шарикоподшипниковые узлы

Стандарты размеров

Присоединительные размеры: ISO 9628

Присоединительные размеры: ISO 3328

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Нормальный, за исключением диаметра отверстия и наружного диаметра (таблица 3)

Значения: ISO 492 (таблица 1)


Специальная обработка поверхности подшипников обуславливает некоторые возможные отклонения от стандартных допусков. Данные отклонения не влияют на монтаж и работу подшипников.

Отверстие корпуса с увеличенным сферическим диаметром, подходящим для высокотемпературных условий.


Специальная обработка поверхности подшипников и корпусов шарикоподшипниковых узлов обуславливает некоторые возможные отклонения от стандартных допусков. Данные отклонения не влияют на монтаж и работу подшипников.

Внутренний зазор

В несколько раз больше, чем C5


Значения (таблица 2) действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Допустимый перекос

≈ от 20 до 30 угловых минут

≈ от 20 до 30 угловых минут

Начальный статический перекос ≤ 5°

Компенсация перекосов возможна только при медленном вращении подшипников.

Перекос увеличивает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных величин перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

Стабилизация

150 °C (300 °F)


Кольца, тела качения и сепараторы высокотемпературных корпусных подшипников и шарикоподшипниковых узлов SKF подвергаются термической обработке, которая аналогична обработке соответствующих стандартных корпусных подшипников и шарикоподшипниковых узлов. В результате воздействие более высоких рабочих температур обуславливает некоторое изменение размеров. Зазоры большей величины позволяют компенсировать разницу температур и структурные изменения материалов.

SKF logo