Технические данные подшипников

Стандарты
размеров

Boundary dimensions: ISO 15:2011

Series 10, 02, 03

Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ «Допуски»)
Нормальный
Значения: ISO 492:2014 (таблица 1)


Специальная обработка поверхности подшипников обуславливает некоторые возможные отклонения от стандартных допусков. Данные отклонения не влияют на монтаж и работу подшипников.
Радиальный внутренний
зазор

Соответствует классу C5, за исключением VA237, стандартный зазор которого соответствует классу C4.

Значения (таблица 2) действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Перекос
≈ от 20 до 30 угловых минут
Указанные выше значения применимы только к подшипникам, работающим с низкой частотой вращения. Величина допустимого углового перекоса между внутренним и наружным кольцами зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, а также комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.
Стабилизация
120 °C (250 °F)
Кольца, тела качения и сепараторы высокотемпературных подшипников SKF подвергаются термической обработке, которая аналогична обработке соответствующих стандартных подшипников. В результате воздействие более высоких рабочих температур обуславливает некоторое изменение размеров. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo