Система обозначений

См. раздел «Однорядные радиальные шарикоподшипники».
Ниже приводится список дополнительных суффиксов, используемых в обозначениях высокотемпературных радиальных шарикоподшипников SKF.
VA201
Подшипники для высоких температур со штампованным стальным сепаратором, кольца и тела качения с покрытием фосфатом марганца, радиальный зазор C5, смазывание пастой из полиалкиленгликоля и графита
VA208
Подшипники для высоких температур с сегментным графитовым сепаратором, кольца и тела качения с покрытием фосфатом марганца, радиальный зазор C5
VA228
Подшипники для высоких температур с корончатым графитовым сепаратором, кольца и тела качения с покрытием фосфатом марганца, радиальный зазор C5
VA237
Подшипники для высоких температур со штампованным стальным сепаратором, смазывание запатентованной твёрдой графитовой смазкой с высокоскоростными присадками, радиальный зазор C4
VA267
Подшипники для высоких температур со штампованным стальным сепаратором, кольца и тела качения с покрытием фосфатом марганца, радиальный зазор C5, смазывание запатентованной твёрдой графитовой смазкой с высокоскоростными присадками
-2Z
Защитные шайбы с обеих сторон

В таблице 1 представлены подробные характеристики каждого исполнения.

SKF logo