Конструкции и исполнения

Ассортимент радиальных шарикоподшипников SKF для высокотемпературных условий предоставляет решения для различных комбинаций рабочей температуры и частоты вращения. Подшипники всех исполнений смазываются на весь срок службы, за исключением подшипников VA201, которые требуют повторного смазывания.

В таблице 1 указан тип смазывания, максимальная рабочая температура, предельная частота вращения, требования к техобслуживанию и другие основные характеристики подшипников данного ассортимента.

Уплотнительные решения

Высокотемпературные радиальные шарикоподшипники могут быть защищены от попадания загрязнений встроенными защитными шайбами, внешними защитными шайбами, либо их комбинацией.
Если для высокотемпературных подшипников требуется простое уплотнительное решение, рекомендуется использовать металлические защитные шайбы. Защитные шайбы предотвращают проникновение в подшипник твёрдых загрязняющих веществ. Они являются бесконтактными уплотнениями, практически не вызывают трение и не подвержены износу. Материал и конструкция защитных шайб обеспечивает их эффективность в условиях высоких температур.
Высокотемпературные радиальные шарикоподшипники с суффиксом обозначения 2Z оснащаются встроенными защитными шайбами, однако подшипник типа VA201 может поставляться также и в открытом исполнении (рис. 1). Защитные шайбы подшипника 2Z/VA201 позволяют заполнять его в два раза большим количеством смазки на основе полиалкиленгликоля и графита по сравнению с открытым подшипником VA201.
Для большинства условий применения встроенные защитные шайбы являются надёжным решением для предотвращения загрязнения подшипников. Однако в некоторых случаях они не обеспечивают должной защиты, поэтому следует рассмотреть возможность использования дополнительных внешних уплотнений — уплотнений NILOS (рис. 2), уплотнительных шайб SKF (рис. 3) или уплотнений по индивидуальным требованиям.

Дополнительная информация об уплотнениях представлена в разделах «Уплотнительные решения» и «Уплотнения».

ПРИМЕЧАНИЕ

Учитывая большую величину радиального зазора в высокотемпературных радиальных шарикоподшипниках, следует уделить особое внимание конструкции уплотнительного узла.

Уплотнения по индивидуальным требованиям

В тех случаях, когда ни один из предложенных вариантов уплотнений не является подходящим, SKF может поставить уплотнения по индивидуальным требованиям для рабочих температур до 250 °C (480 °F). Как правило, такие уплотнения производятся из политетрафторэтилена (PTFE).

Примеры использования:

  • замена уплотнений в стационарных корпусах
  • замена уплотнений в существующих уплотнительных узлах

ВНИМАНИЕ

Воздействие на покрытие из PTFE открытого огня или использование данного материала при температурах свыше 300 °C (570 °F) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данный материал остаётся опасным для использования даже после его охлаждения.

Внимательно прочитайте и соблюдайте меры предосторожности, описанные в разделе «Материалы уплотнений».

Для дополнительной оптимизации уплотнительных систем с использованием уплотнений по индивидуальным требованиям рекомендуется использовать износостойкие втулки SKF Speedi-Sleeve. Это улучшает состояние рабочей поверхности уплотнения без необходимости выполнения механической обработки. За дополнительной информацией обращайтесь в SKF.
SKF logo