Повторное смазывание и приработка

Повторное смазывание

Все высокотемпературные радиальные шарикоподшипники SKF смазываются на весь срок службы, за исключением подшипников VA201, которые требуют повторного смазывания.
Общей рекомендацией для открытых подшипников VA201 является контроль качества смазочной пасты в подшипнике каждые полгода. Если на дорожках качения отсутствует смазочная плёнка или сухая смазка, которые обеспечивают характерный блеск металлической поверхности, необходимо удалить остатки старой смазки растворителем, после чего нанести на сухую поверхность подшипника новую смазочную пасту.
Пасту необходимо наносить тонким слоем. Нанесённую пасту следует равномерно распределить по всей рабочей поверхности подшипника, например, с помощью щётки средней жёсткости. После смазывания важно несколько раз провернуть подшипник. Удалите излишки пасты.

Приработка

После монтажа или повторного смазывания подшипники VA201, работающие при температурах ниже 200 °C (660 °F) с частотой вращения менее 25 % от предельной, требуют приработки.
Процесс приработки предусматривает работу подшипника при температуре минимум 200 °C (660 °F) в течение не менее 48 часов.
SKF logo