Технические данные подшипников

 Подшипники типа Y (корпусные подшипники)Подшипниковые узлы типа Y
Стандарты
размеров

Присоединительные размеры: ISO 9628:2006Присоединительные размеры: ISO 3328:1993
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ «Допуски»)
Нормальный, за исключением диаметра отверстия и наружного диаметра (таблица 1)
Значения: ISO 492:2014 (таблица 2)


Специальная обработка поверхности подшипников обуславливает некоторые возможные отклонения от стандартных допусков. Данные отклонения не влияют на монтаж и работу подшипников.
Отверстие корпуса с увеличенным сферическим диаметром, подходящим для высокотемпературных условий.


Специальная обработка поверхности подшипников и подшипниковых узлов типа Y обуславливает некоторые возможные отклонения от стандартных допусков. Данные отклонения не влияют на монтаж и работу подшипников.
Внутренний
зазор

C5

Значения (таблица 3) действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Перекос
≈ от 20 до 30 угловых минут
Указанные выше значения применимы только к подшипникам, работающим с низкой частотой вращения. Величина допустимого углового перекоса между внутренним и наружным кольцами зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, а также комбинации сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.

≈ от 20 до 30 угловых минут

Начальный перекос ≤ 5°

Стабилизация
120 °C (250 °F)
Кольца, тела качения, сепараторы и корпуса высокотемпературных подшипников и подшипниковых узлов SKF типа Y подвергаются термической обработке, которая аналогична обработке соответствующих стандартных подшипников и подшипниковых узлов типа Y. В результате воздействие более высоких рабочих температур обуславливает некоторое изменение размеров. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo