Система обозначений

Ниже приводится список суффиксов, используемых в обозначениях подшипников и подшипниковых узлов SKF типа Y для высоких температур. Дополнительная информация по обозначениям приведена в разделе «Подшипники типа Y».
VA201
Подшипники для высоких температур со штампованным стальным сепаратором, кольца и тела качения с покрытием фосфатом марганца, радиальный зазор C5, смазывание пастой из полиалкиленгликоля и графита
VA228
Подшипники для высоких температур с корончатым графитовым сепаратором, кольца и тела качения с покрытием фосфатом марганца, радиальный зазор C5
VA267
Подшипники для высоких температур со штампованным стальным сепаратором, кольца и тела качения с покрытием фосфатом марганца, радиальный зазор C5, смазывание запатентованной твёрдой графитовой смазкой с высокоскоростными присадками
-2F
Защитные шайбы и маслоотражательные кольца с обеих сторон
TF
Фланцевый узел с овальным корпусом, без приспособлений для повторного смазывания
W
Подшипник без смазочных отверстий в наружном кольце

В таблице 1 представлены подробные характеристики каждого исполнения.

SKF logo