Конструкции и исполнения

Ассортимент подшипников и подшипниковых узлов SKF типа Y для высокотемпературных условий предоставляет решения для различных комбинаций рабочей температуры и частоты вращения. Все подшипники заполняются смазкой на весь срок службы подшипника.

В таблице 1 указан тип смазывания, максимальная рабочая температура, предельная частота вращения, требования к техобслуживанию и другие основные характеристики подшипников данного ассортимента.

Уплотнительные решения

Если для высокотемпературных подшипников требуется простое уплотнительное решение, рекомендуется использовать металлические защитные шайбы. Защитные шайбы предотвращают проникновение в подшипник твёрдых загрязняющих веществ. Они являются бесконтактными уплотнениями, практически не вызывают трение и не подвержены износу. Материал и конструкция защитных шайб обеспечивает их эффективность в условиях высоких температур.

Уплотнительное решение для подшипников типа Y (суффикс обозначения 2F) состоит из защитной шайбы и маслоотражательного кольца, которые образуют лабиринтное уплотнение с узким зазором (рис. 1).

SKF logo