Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высокотемпературных условий

За исключением сепаратора и уплотнений, высокотемпературные подшипники SKF типа Y (корпусные) в отношении конструкции соответствуют стандартным подшипникам типа Y со стопорными винтами серии YAR 2-2F. Подшипники с обеих сторон оснащаются защитными шайбами и маслоотражательными кольцами, которые предотвращают попадание внутрь твёрдых загрязнений. Радиальный внутренний зазор соответствует классу C5, что предотвращает заклинивание подшипника даже при быстром охлаждении.
Все поверхности подшипника, защитных шайб и маслоотражательных колец покрыты фосфатом марганца для обеспечения надёжной адгезии смазочного материала к металлу и оптимизации приработки подшипника.
Преимущества и характеристики высокотемпературных подшипников и подшипниковых узлов типа Y (рис. 1):
  1. отсутствие необходимости в повторном смазывании — подшипники с высокотемпературной смазкой на основе графита считаются смазанными на весь срок их службы
  2. простота замены — присоединительные размеры соответствуют размерам стандартных подшипников и узлов
  3. рабочая температура до 350 °C (660 °F) — внутренний радиальный зазор и смазочный материал оптимизированы для работы в условиях высоких температур
  4. простота монтажа и демонтажа — стопорный винт во внутреннем кольце облегчает процессы монтажа и демонтажа
  5. защита от попадания загрязнений — подшипник оснащён защитными шайбами и маслоотражательными кольцами (суффикс обозначения 2F)
  6. оптимизация приработки — все поверхности подшипников покрываются фосфатом марганца
  7. отсутствие отслаивания покрытия — на корпус нанесено покрытие, устойчивое к высоким температурам
SKF logo