Нагрузки и выбор размера подшипника

Существует два метода определения необходимого размера подшипника:

  • выбор размера подшипника для статических условий эксплуатации
  • выбор размера подшипника для динамических условий эксплуатации
Для исполнений VA201 и VA228 следует применять метод выбора размера подшипника для статических условий эксплуатации.

Для исполнения VA267 следует использовать метод, в зависимости от рабочих условий. При наличии любых из указанных ниже условий:

  • очень низкая частота вращения (n < 10 об/мин)
  • очень медленные колебательные движения
  • статическое нагружение неподвижного подшипника в течение длительных периодов времени

следует использовать метод выбора размера подшипника для статических условий эксплуатации.

Выбор размера подшипника для статических условий эксплуатации

Выбор размера подшипника основывается на номинальной статической грузоподъёмности C0. Значения номинальной статической грузоподъёмности приведены в таблицах подшипников.
Для эквивалентной статической нагрузки P0 следует выбирать подшипник со значением C0, равным или превышающим значение требуемой номинальной статической грузоподъёмности C0req, указанное в таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения в таблице 1 действительны только при P0 = Fr. То есть, когда:

Fa < 0,8 Fr

и

Fa < 0,15 C0

где
P0=эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Fa=осевая нагрузка [кН]
Fr=радиальная нагрузка [кН]
C0=номинальная статическая грузоподъёмность [кН]

Выбор размера подшипника для динамических условий эксплуатации

Выбор размера подшипника1) основывается на номинальной динамической грузоподъёмности C. Значения номинальной динамической грузоподъёмности приведены в таблицах подшипников.
Необходимо определить условия одного из следующих режимов эксплуатации:
  • прерывистый (т.е. работа остановлена или возобновляется на непродолжительное время)
  • непрерывный (оборудование используется в течение 8 часов и более в день)
Для эквивалентной динамической нагрузки P следует выбирать подшипник со значением C, равным или превышающим значение требуемой номинальной динамической грузоподъёмности Creq, указанное в таблице 2 (для прерывистого режима) или таблице 3 (для непрерывного режима).

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения в таблице 2 и таблице 3 действительны только при P = Fr. То есть:

Fa < 0,3 Fr

и

Fa < 0,15 C0

где
P=эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
Fr=радиальная нагрузка [кН]
Fa=осевая нагрузка [кН]
C0=номинальная статическая грузоподъёмность [кН]

  1. 1)Несмотря на то, что описанный выше процесс выбора размера подшипника для динамических условий эксплуатации основан на номинальной динамической грузоподъёмности (C) по стандарту ISO 281:2007 для стандартного подшипника аналогичного размера и расчётной эквивалентной нагрузки (P), данный процесс не соответствует ISO 281 и не предоставляет данных о расчётном ресурсе на основе подповерхностной усталости в качестве критерия отказа.
SKF logo