Приработка

Подшипники VA201, работающие при температуре ниже 200 °C (660 °F) с частотой вращения менее 25 % от предельной, требуют приработки. Процесс приработки предусматривает работу подшипника при температуре минимум 200 °C (660 °F) в течение не менее 48 часов.
SKF logo