Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы

Высокотемпературный подшипник и подшипниковый узел SKF

Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы SKF обеспечивают повышенную надёжность, простоту в эксплуатации и снижение негативного влияния на окружающую среду при рабочих температурах до 350 °C (660 °F). Соответствие размерам ISO для подшипников, смазываемых пластичной смазкой, позволяет легко перейти на предлагаемые SKF высокотемпературные подшипники, повысив тем самым производительность и снизив расходы.

Значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду в различных условиях применения позволило включить высокотемпературные подшипники SKF в ассортимент продукции, выпускаемой в рамках программы SKF Beyond Zero.

Преимущества и характеристики подшипников

  • Снижение общих эксплуатационных расходов
    В данных подшипниках обеспечивается поддержание оптимального внутреннего радиального зазора, который необходим для работы при высоких температурах, что исключает заклинивание даже при быстром охлаждении и позволяет добиться продолжительного срока службы.
  • Практически не требуют техобслуживания
    Подшипники заполнены смазкой на весь срок службы и не требуют повторного смазывания. Только подшипники VA201 без защитных шайб требуют повторного смазывания.
  • Отличные рабочие характеристики в тяжёлых условиях:
    • высокие температуры
    • сухая среда
    • низкие частоты вращения
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Упрощение конструкции узлов оборудования
Решения в области смазывания

Для смазывания высокотемпературных подшипников SKF различных конструкций и исполнений используются разные смазочные материалы и решения на основе графита, в том числе:

  • смазочная паста, состоящая из полиалкиленгликоля и графита
  • графитовые сепараторы (сегментный или корончатый)

Обзор типов смазочных материалов и других характеристик высокотемпературных радиальных шарикоподшипников, корпусных подшипников и шарикоподшипниковых узлов представлен в таблице 1 и таблице 2.

В процессе эксплуатации графит обеспечивает образование очень тонкой плёнки на дорожках и телах качения подшипника, что значительно снижает износ. Старение графита происходит при значительно более высоких температурах по сравнению с маслом и пластичной смазкой, поэтому он не теряет смазочных свойств в условиях высоких температур, рекомендованных для эксплуатации. Это позволяет устранить необходимость в повторном смазывании.

Все поверхности подшипников различных конфигураций, а также используемые защитные шайбы и маслоотражательные кольца покрываются фосфатом марганца для надёжной адгезии смазочного материала к металлическим поверхностям и защиты от коррозии.

Условия эксплуатации

Высокотемпературные подшипники SKF разработаны с учётом требований к решению распространённых проблем в условиях высоких рабочих температур. Помимо работы в условиях с высокими температурами и низкими частотами вращения, также необходимо принимать во внимание условия окружающей среды в производственной зоне.

Поскольку высокотемпературные подшипники поставляются без консервационного покрытия и не предусматривают смазывания пластичной смазкой или маслом в процессе эксплуатации, подшипники обладают ограниченной коррозионной стойкостью. Поэтому подшипники необходимо использовать в сухой среде или применять подходящие уплотнительные решения для предотвращения попадания влаги в подшипники.

Области применения
  • металлургия (холодильники, рольганги, печи)
  • пищевая промышленность (хлебопекарные печи непрерывного действия, вафельные печи)
  • автомобильная промышленность (окрасочные линии, печи для термообработки)
  • стекольная промышленность (технологические процессы в производстве стеклянной столовой посуды или плоского стекла)
  • строительная промышленность (производство керамической плитки, минераловатного утеплителя)
Ассортимент

Стандартный ассортимент высокотемпературных подшипников и подшипниковых узлов SKF, соответствующих стандартам ISO, включает:

  • Радиальные шарикоподшипники (рис. 1)
  • Корпусные подшипники (подшипники типа Y) (рис. 2)
  • Шарикоподшипниковые узлы (рис. 3)

Ассортимент включает исполнения, заполненные смазочными материалами, совместимыми с пищевыми продуктами и сертифицированными NSF по категории H1 (допускается случайный контакт с пищевыми продуктами при использовании на пищевом производстве). Сертификация NSF подтверждает соответствие смазочных материалов требованиям рекомендаций Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, раздел 21 CFR 178.3570.

Специальные подшипники

Помимо высокотемпературных подшипников в соответствии со стандартами ISO, SKF также предлагает ассортимент специальных высокотемпературных подшипников (рис. 4, рис. 5).

Данные подшипники предназначены для следующих областей применения:

  • автоматические вафельные печи на пищевом производстве
  • промышленные печи
  • цепи

Для получения более подробной информации обратитесь в техническую службу SKF.

SKF logo