Нагрузки и выбор размера подшипника

Выбор размера подшипника основывается на номинальной статической грузоподъёмности C0 (→ таблицы подшипников).

Для эквивалентной статической нагрузки P0следует выбирать подшипник со значением C0, равным или превышающим значение требуемой номинальной статической грузоподъёмности C0req (таблица 1).

Значения в таблице 1 действительны только при P0 = Fr. То есть, когда:

  • Fa < 0,8 Fr
  • Fa < 0,15 C0

Обозначения

C0номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников)
C0reqтребуемая номинальная статическая грузоподъёмность [кН]
Faосевая нагрузка [кН]
Frрадиальная нагрузка [кН]
P0
эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
SKF logo