Монтаж

Монтаж высокотемпературных радиальных шарикоподшипников SKF необходимо выполнять в нагретом состоянии, чтобы снизить монтажное усилие и риск растрескивания графитовой смазки (исполнения VA208 и VA228). Для нагрева подшипников в процессе монтажа оптимальным выбором является индукционный нагреватель.
Не рекомендуется погружать подшипник в горячее масло, поскольку остатки масла в подшипнике могут впоследствии затвердеть во время эксплуатации.
При монтаже не допускается применять ударное воздействие, которое может повредить подшипник и нарушить его нормальную работу.
SKF logo