Повторное смазывание и приработка

Повторное смазывание

Все высокотемпературные подшипники SKF смазываются на весь срок службы, за исключением открытых радиальных шарикоподшипников VA201, которые требуют повторного смазывания.
Общей рекомендацией для открытых подшипников VA201 является контроль качества смазочной пасты в подшипнике каждые полгода. Если на дорожках качения отсутствует смазочная плёнка или сухая смазка, на что указывает характерный блеск металлической поверхности, необходимо удалить остатки старой смазки растворителем, после чего нанести на сухую поверхность подшипника новую смазочную пасту.

Приработка

Подшипники VA201, работающие при температуре ниже 200 °C (390 °F) и с частотой вращения менее 25 % от предельной (→ таблицы подшипников), требуют приработки. Открытые радиальные шарикоподшипники серии VA201, работающие в таких условиях, также требуют приработки после повторного смазывания.
Процесс приработки предусматривает работу подшипника при температуре минимум 200 °C (390 °F) в течение не менее 48 часов.
SKF logo