Технические данные подшипников


Deep groove ball bearingsCylindrical roller bearings
Dimension standardsПрисоединительные размеры: ISO 15

Tolerances

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Нормальный

Нормальный

Геометрический допуск по классу точности P6

Значения: ISO 492 (таблица 1, таблица 2)

Internal clearance

Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренний зазор в подшипнике»

C3

Уточните наличие других классов зазоров

Значения: ISO 5753-1 (таблица 3)Значения: ISO 5753-1 (таблица 4)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Permissible misalignmentЗначения соответствуют стандартным подшипникам
→ Технические данные подшипников→ Технические данные подшипников

Permissible axial displacement (рис. 1)

smax → таблица подшипников

Гибридные подшипники типа NU способны компенсировать осевое смещение. Смещение вала относительно корпуса происходит внутри данных подшипников. В результате, трение практически не увеличивается.

Silicon nitride propertiesДля подшипников из нитрида кремния (Si3N4) см. «Керамика».

Electrical properties

  • Защита от воздействия переменного и постоянного тока
  • Высокое электрическое сопротивление, очень хорошая защита от высокочастотных токов и пикового напряжения
  • Уровень напряжения до первого пробоя зоны контакта уплотнение/подшипник для малогабаритных гибридных радиальных шарикоподшипников (с контактными уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука): > 2,5 кВ пост. тока
SKF logo