Гибридные однорядные цилиндрические роликоподшипники

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • Диаметр отверстия:
    Точный :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Наружный диаметр:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Ширина:
    Точный :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Popular item
Основные размерыНоминальная грузоподъёмностьПредел усталостной прочностиЧастоты вращения Обозначение
   динамическаястатическая Номинальная частота вращенияПредельная частота вращения  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
75
130
25
130
156
20.4
6000
7500
 
NU 215 ECM/HC5C3
40
68
15
25.1
26
3
13000
22000
 
NU 1008 ML/HC5C3
85
150
28
165
200
25
4500
5300
NU 217 ECM/HC5C3

SKF logo