Система обозначений

См. разделы «Система обозначений» в соответствующих разделах о стандартных подшипниках:
Ниже приводится список дополнительных суффиксов, используемых в обозначениях гибридных подшипников SKF.
C3PСмещённое поле зазора охватывает верхнюю половину поля C3 и нижнюю половину поля C4
F1Заполнение пластичной смазкой на 10–15 % от свободного пространства подшипника
HC5Тела качения из нитрида кремния
S0Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 150 °C (300 °F)
VA970Радиальные шарикоподшипники специальной конструкции для генераторов ветряных турбин
VC444Кольца подшипников из стали с высоким содержанием азота
SKF logo