Допустимая частота вращения

Допустимая частота вращения представляет собой наименьшую величину из указанных ниже:
Для подшипников с сепаратором, центрируемым по кольцу, SKF рекомендует использовать смазывание маслом (суффикс обозначения ML). При использовании пластичной смазки для данных подшипников (→ «Изменения интервалов смазывания в зависимости от рабочих условий и типа подшипников», «Цилиндрические роликоподшипники») значение n dm ограничено величиной ≤ 250 000 мм/мин.
где
dmсредний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
nчастота вращения [об/мин]
Более высокие частоты вращения возможны для подшипников с модифицированной конструкцией или при обеспечении дополнительных мер по теплоотводу от подшипникового узла. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo