Высокотехнологичные изделия

Данные подшипники имеют стандартизированные размеры, но отличаются специальными свойствами для особых условий применения. При правильном применении они могут полностью заменить дорогостоящие подшипники, изготавливаемые на заказ. Кроме того, они позволяют уменьшить время простоя оборудования, поскольку, как правило, поставляются со склада. Эта группа подшипников включает следующие подшипники.

Гибридные радиальные шарикоподшипники с керамическими шариками и кольцами из подшипниковой стали

Данные подшипники имеют хорошие рабочие свойства для критичных условий работы и применяются в экстремальных условиях и при больших частотах вращения. Присущие им электроизоляционные свойства делают подшипники идеальными для применения в электродвигателях и электроинструментах.

Подшипники INSOCOAT®

Данные подшипники имеют изоляционное покрытие из оксида алюминия на наружных поверхностях внутреннего и наружного колец. Без дополнительных требований к конструкции они могут быть использованы в сложном электротехническом оборудовании. Они также могут использоваться для замены обычных подшипников в действующем оборудовании.

Подшипники для экстремальных температур

Подшипники, заполненные смазкой на основе графита, эффективны при температурах до +350 °C, поэтому данные изделия идеально подходят для использования в печных вагонетках, опорах поворотных печей и в оборудовании пекарен.

Подшипники NoWear®

Эти подшипники имеют специальную обработку поверхности, предназначенную для работы в сложных условиях, таких как загрязнение, малая нагрузка и граничные условия смазывания.

Подшипники и подшипниковые узлы с антифрикционным заполнителем Solid Oil

Подшипники для тех областей применения, где обычные методы смазывания пластичной смазкой или маслом не применимы или не являются рациональными.

Полимерные шарикоподшипники

Эти подшипники устойчивы к коррозии и к воздействию многих химических веществ. Они отличаются небольшим весом и малошумностью. Полимерные шарикоподшипники не требуют смазывания.

Подшипники SKF DryLube

Эти подшипники заполнены сухой смазкой на основе графита или дисульфида молибдена и связующей смолы. Сухая смазка обеспечивает смазывание тел и дорожек качения при температурах до +350 °C.

Ассортимент высокотехнологичных изделий

SKF logo