Система обозначений

Опорные индексные ролики обозначаются в соответствии с системой основных обозначений и суффиксов.
Базовое обозначение
Обозначение по номеру чертежа

BC2B

На основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника
Обозначение по номеру чертежа следует после BC2B.
BCZ-На основе двухрядного или четырёхрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника
Обозначение по номеру чертежа следует после BCZ-.
BNTBНа основе четырёхрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника
Обозначение по номеру чертежа следует после BNTB.

Суффиксы
A, B, CМодифицированная внутренняя конструкция
HB1Внутреннее и наружное кольца с закалкой на бейнит
HB2Наружное кольцо с закалкой на бейнит
SKF logo