Конструкции

Опорные индексные ролики SKF разработаны на основе двухрядных (рис. 1) или четырёхрядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников (рис. 2). Данные узлы:

  • являются неразборными
  • оснащаются наружным кольцом с очень толстой стенкой
    • имеют три борта
    • имеют цилиндрическую наружную поверхность, закруглённую к торцам или с фасками
  • оснащаются двумя внутренними кольцами, каждое с одним бортом
  • с обеих сторон оснащаются О-образным кольцом из фторкаучука (FKM), которое устанавливается в канавку на борту внутреннего кольца
  • заполнены высококачественной пластичной смазкой SKF LGEV 2 (таблица 1)
  • практически не требуют техобслуживания
    Однако большинство этих узлов могут повторно смазываться через смазочные канавки, расположенные в торцах внутренних колец без бортов (рис. 3).

ВНИМАНИЕ

Воздействие на фторкаучук (FKM) открытого огня или использование данного материала при температурах свыше 300 °C (570 °F) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данный материал остаётся опасным для использования даже после его охлаждения.

Внимательно прочитайте и соблюдайте меры предосторожности, описанные в разделе «Материалы уплотнений».

SKF logo