Опорные индексные ролики

Опорный индексный ролик

Опорные индексные ролики SKF разработаны на основе двухрядных (рис. 1) или четырёхрядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников (рис. 2).

Они разработаны для печей непрерывного действия аглофабрик и грануляционных заводов. Эти готовые к монтажу узлы также пригодны для работы в условиях тяжёлых нагрузок с часто меняющимся направлением вращения или вращения с малой частотой.

Технические характеристики опорных индексных роликов

  • Высокая грузоподъёмность
    Толстостенное наружное кольцо позволяет выдерживать большие радиальные нагрузки, снижая величину напряжений от изгиба и деформации. Благодаря бортам на внутренних кольцах опорные индексные ролики могут также выдерживать большие осевые нагрузки.
    Максимальное количество роликов в двухрядных и четырёхрядных цилиндрических бессепараторных роликоподшипниках обуславливает высокую грузоподъёмность.
  • Низкое трение
    Выверенная шероховатость поверхностей роликов и дорожек качения, а также оптимизированная внутренняя геометрия этих индексных роликов позволяют поддерживать очень низкий уровень трения при запуске и в процессе работы.
  • Длительный срок службы
    Логарифмический профиль роликов уменьшает кромочные напряжения в зоне контакта роликов с дорожкой качения (рис. 3).
SKF logo