Грузоподъёмность

Dynamic loads

As indexing roller units are not supported in a housing, the outer rings deform, leading to an altered load distribution and bending stresses in the outer ring. 

The basic load ratings listed in the product table take into account the altered load distribution, while the maximum radial loads Fr max (→ product table) are based on the bending stresses.

Static loads

Permissible static load is the lower value of F0r max and C0 (→ product table).

Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник
Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»
P = Fr
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник
Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»
P0 = Fr

Обозначения

C0номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблица подшипников)
Frрадиальная нагрузка [кН]
Fr maxмаксимально допустимая динамическая радиальная нагрузка [кН] (→ таблица подшипников)
F0r max 
максимально допустимая статическая радиальная нагрузка [кН] (→ таблица подшипников)
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
SKF logo