Технические характеристики опорных индексных роликов

Присоединительные размеры

Не стандартизированы

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Нормальный

Значения: ISO 492 (таблица 1)

Радиальный внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренний зазор в подшипнике»

  • d ≤ 120 мм → Нормальный
  • d > 120 мм → C3

Значения: ISO 5753-1 (таблица 2)


Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

SKF logo