Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для опорных индексных роликов может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и роликов индексных роликов
  • О-образными кольцами
  • смазочным материалом
Если предполагается, что индексные ролики будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики индексных роликов

Опорные индексные ролики SKF стабилизированы для рабочих температур до 150 °C (300 °F).

О-образные кольца

Допустимая рабочая температура для О-образных колец из фторкаучука (FKM) находится в диапазоне от –30 до +200 °C (от –20 до + 390 °F). Кратковременно допускаются температуры до 230 °C (445 °F).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок SKF, используемых в опорных индексных роликах SKF, указаны в (таблице 1).

Информация о температурных ограничениях для других смазок SKF представлена в разделе «Пластичные смазки SKF».

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.

SKF logo