Технические данные подшипников


Радиальные шарикоподшипникиЦилиндрические роликоподшипники
Стандарты размеровПрисоединительные размеры: ISO 15

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Нормальный

Более жёсткие допуски (до класса P5) для некоторых подшипников по запросу

Нормальный

Значения: ISO 492 (таблица 1, таблица 2, таблица 3)

Слой оксида алюминия на внешней поверхности внутреннего или наружного кольца не влияет на точность.

Внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренний зазор в подшипнике»

C3

C3

Уточните наличие других классов зазоров

Значения: ISO 5753-1 (таблица 4)Значения: ISO 5753-1 (таблица 5)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Допустимый перекосЗначения соответствуют стандартным подшипникам
→ Технические данные подшипников→ Технические данные подшипников

Допустимое осевое смещение (рис. 1)

sмакс. → таблица подшипников

Подшипники INSOCOAT типа NU способны компенсировать осевое смещение. Смещение вала относительно корпуса происходит внутри данных подшипников. В результате, трение практически не увеличивается.

Электроизоляционные свойства

Таблица 6
SKF logo