Применение подшипников

Размеры опор

Чтобы максимально увеличить эффективность электроизоляции, SKF рекомендует следующие ориентировочные размеры заплечиков на валу и в корпусе:
  • Для подшипников с покрытием на наружном кольце (рис. 1, суффикс обозначения VL0241 или VL0246):
    диаметр опоры в корпусе ≥ Da min
  • Для подшипников с покрытием на внутреннем кольце (рис. 2, суффикс обозначения VL2071 или VL2076):
    диаметр опоры на валу ≤ da max
Значения Da min и da max приведены в таблицах подшипников:
SKF logo