Подшипники INSOCOAT

Подшипники INSOCOAT
Существует риск повреждения электродвигателей, генераторов и сопряжённого с ними оборудования при прохождении электрического тока через подшипники, установленные в таком оборудовании. В результате могут быть повреждены контактные поверхности тел и дорожек качения подшипников (электрическая эрозия) и значительно ухудшится качество смазки. Дополнительный риск в электродвигателях и генераторах обусловлен высокочастотным током из-за наличия паразитных ёмкостей. Риск повреждения увеличивается, если в агрегате используется преобразователь частоты.
Подшипники INSOCOAT:
  • предназначены для предотвращения прохождения электрического тока через подшипник
  • изолирующий слой оксида алюминия на внешних поверхностях наружного или внутреннего кольца наносится методом плазменного напыления и образует высококачественное покрытие
  • представляют собой экономически выгодное решение по сравнению с другими способами изоляции

Характеристики подшипников

  • Protection against electrical erosion
    Покрытие INSOCOAT придаёт подшипнику электроизоляционные свойства, что позволяет увеличить срок службы и эксплуатационную готовность оборудования, практически полностью исключив проблему электрической эрозии.
  • High electrical resistance
    Покрытие из оксида алюминия с минимальным электрическим сопротивлением 200 МОм выдерживает напряжения величиной до 3000 В пост. тока.
  • Consistent electrical performance
    Покрытия, нанесённые методом плазменного напыления, обычно обладают гигроскопическими свойствами и подвержены проникновению конденсата. Для защиты от такого воздействия подшипники INSOCOAT обрабатываются уникальным герметиком.

Ассортимент

Представленный в данном каталоге стандартный ассортимент подшипников INSOCOAT включает в себя наиболее распространённые размеры и исполнения следующих подшипников:
  • однорядные радиальные шарикоподшипники (рис. 1)
  • однорядные цилиндрические роликоподшипники (рис. 2)

Для получения информации о типах и размерах подшипников, которые не указаны в таблицах (→ «Радиальные шарикоподшипники», «Цилиндрические роликоподшипники»), обращайтесь в техническую службу SKF.

В случае, если требуются подшипники с меньшими размерами, чем указано в каталоге, SKF рекомендует использовать гибридные подшипники SKF.

Помимо стандартного ассортимента, SKF также поставляет специальные подшипники и подшипниковые узлы INSOCOAT со сложной геометрией колец, например:
  • Радиально-упорные шарикоподшипники с четырёхточечным контактом (рис. 3)
  • Фланцевые конические роликоподшипники с фланцем на наружном кольце (рис. 4)
  • Конические роликоподшипниковые узлы (TBU) (рис. 5)
  • Подшипниковые узлы для тяговых электродвигателей (рис. 6)
Для получения более подробной информации обратитесь в техническую службу SKF.
SKF logo