Нагрузки


Радиальные шарикоподшипникиЦилиндрические роликоподшипники

Минимальная нагрузка

Дополнительная информация представлена в разделе «Требуемая минимальная нагрузка»

Выполнить расчёты

Выполнить расчёты

Осевая грузоподъёмность

Только осевая нагрузка → Fa ≤ 0,5 C0

Малогабаритные подшипники1) и подшипники лёгких серий2) → F≤ 0,25 C0


Повышенные осевые нагрузки могут привести к значительному снижению срока службы подшипников.

Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Выполнить расчёты

P = Fr

Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

P0 = Fr


1) d ≤ 12 мм
2) Серии диаметров 8, 9, 0 и 1

Обозначения

C0номинальная статическая грузоподъёмность для радиальных шарикоподшипников [кН] (→ таблица подшипников)
dmсредний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
eпредельное значение для радиальных шарикоподшипников в зависимости от соотношения f0 Fa/C0 (таблица 1)
f0расчётный коэффициент для радиальных шарикоподшипников (→ таблица подшипников)
Faосевая нагрузка [кН]
Frрадиальная нагрузка [кН]
Frmминимальная радиальная нагрузка [кН]
krкоэффициент минимальной нагрузки → таблицы подшипников:
nчастота вращения [об/мин]
nrноминальная частота вращения [об/мин] для цилиндрических роликоподшипников (→ таблица подшипников)
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Xкоэффициент радиальной нагрузки для радиальных шарикоподшипников (→ таблица 1)
Yкоэффициент осевой нагрузки для радиальных шарикоподшипников в зависимости от соотношения f0 Fa/C0 (таблица 1)
νфактическая рабочая вязкость смазочного материала для радиальных шарикоподшипников [мм2/с]
SKF logo