Монтаж

Монтаж подшипников INSOCOAT осуществляется аналогично монтажу стандартных подшипников SKF. 

При нагревании подшипников с покрытием на внутреннем кольце (суффикс обозначения VL2071 или VL2076) индукционным нагревателем необходимо использовать защитную втулку или дополнительный опорный блок из пластика.

При использовании пружин для создания преднатяга в радиальных шарикоподшипниках или стопорных гаек для осевой фиксации SKF рекомендует устанавливать стальное проставочное кольцо между подшипником и устройством для фиксации или создания преднатяга (рис. 1).
Значения da min и da max приведены в таблицах подшипников:
SKF logo