Допустимая частота вращения

В таблицах подшипников («Радиальные шарикоподшипники», «Цилиндрические роликоподшипники») указаны следующие значения частот вращения:
  • номинальная частота вращения, которая служит для быстрой оценки скоростных характеристик с точки зрения температуры
  • предельная частота вращения, представляющая собой механический предел, превышение которого допускается только при соответствующей модификации конструкции подшипника и оборудования для работы с повышенными частотами вращения

Дополнительная информация представлена в разделе «Рабочая температура и частота вращения».


Выполнить расчёты
Для подшипников с сепаратором, центрируемым по кольцу, SKF рекомендует использовать смазывание маслом (суффикс обозначения ML). Если данные подшипники смазываются пластичной смазкой, значение n dm ограничено величиной ≤ 250 000 мм/мин.
где
dmсредний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
nчастота вращения [об/мин]
SKF logo