Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура подшипников INSOCOAT может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец подшипников и тел качения
  • сепараторами
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца подшипника и тела качения

Подшипники SKF INSOCOAT термически стабилизированы как минимум до:
  • 120 °C (250 °F) для радиальных шарикоподшипников
  • 150 °C (300 °F) для цилиндрических роликоподшипников

Сепараторы

Стальные или латунные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и тел качения подшипников. Информация о температурных ограничениях для сепараторов из стеклонаполненного полиамида PA66 приведена в разделе «Материалы сепараторов».

Смазочные материалы

Информация о температурных ограничениях для смазок SKF представлена в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo