Полимерные шарикоподшипники

Полимерные шарикоподшипники
Полимерные шарикоподшипники SKF изготавливаются из различных материалов и их комбинаций:
  • полимерные кольца
  • шарики из нержавеющей стали, стекла, полимерных или других материалов
  • полимерный сепаратор
Свойства полимеров существенно отличаются от свойств стали. Поэтому полимерные шарикоподшипники SKF чаще всего используются в установках, где основным требованием является устойчивость к воздействию влаги и химических веществ, а также невозможно или ограничено применение стальных подшипников. В таких установках полимерные шарикоподшипники являются идеальным решением как с технической, так и экономической точек зрения благодаря их следующим свойствам:
  • коррозионная и химическая стойкость
  • высокая стойкость полимера к износу и усталости
  • отсутствие потребности в смазывании (самосмазывающая способность)
  • низкий коэффициент трения
  • малошумное вращение
  • малый вес
  • высокая удельная прочность (отношение допустимых напряжений к плотности материала)
  • высокая размерная стабильность за счёт малой вероятности проскальзывания
  • низкая стоимость жизненного цикла
  • электроизоляционные свойства
  • хорошие демпфирующие свойства
  • возможность использования при высоких температурах (для некоторых подшипников)
  • интегрированные функции для специальных подшипников
Благодаря этим свойствам полимерные шарикоподшипники находят применение в следующих областях:
  • пищевая промышленность
  • медицинская и фармацевтическая промышленность
  • химическая промышленность
  • текстильная промышленность
  • электротехническая промышленность
  • фотопромышленность
  • моделирование и лёгкие установки
  • вакуумные установки
  • офисные устройства
  • измерительное оборудование
  • транспортировочное и погрузочно-разгрузочное оборудование
  • потребительские товары
  • гальваническое производство
  • системы отопления и кондиционирования воздуха

Конструкции и исполнения

Представленный здесь стандартный ассортимент полимерных шарикоподшипников SKF включает в себя наиболее распространённые размеры следующих изделий:
  • однорядные радиальные шарикоподшипники (рис. 1)
  • упорные шарикоподшипники (рис. 2)
Оба типа подшипников имеют глубокие дорожки качения и являются неразборными. Стандартные подшипники выпускаются только в открытом исполнении (без уплотнений или защитных шайб).
Другие полимерные шарикоподшипники и узлы (рис. 3) поставляются по запросу. По индивидуальному заказу возможно бюджетное производство даже небольшого количества полимерных подшипников. Также возможно изготовление подшипников, выполняющих дополнительные функции (например, для зубчатых передач, с особой формой отверстий), что позволяет уменьшить количество деталей в изделии и стоимость его сборки. Подшипники, которые не представлены в данном каталоге, включают:
  • дюймовые однорядные радиальные шарикоподшипники
  • бессепараторные однорядные радиальные шарикоподшипники
  • уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники
  • двухрядные радиальные шарикоподшипники
  • подшипники-опорные ролики
  • корпусные подшипники и шарикоподшипниковые узлы
  • подшипники с нестандартными размерами
  • подшипники или их детали из других материалов
  • подшипники с интегрированными функциями
Полимерные шарикоподшипники не способны работать с такими же высокими нагрузками или частотами вращения, как стальные подшипники тех же размеров. Кроме того, они не позволяют добиться такого же узкого рабочего зазора в подшипнике и такой же высокой точности позиционирования на валу, как стальные подшипники.
SKF logo