Применение подшипников

Посадки на валу и в корпусе

Посадки на валу и в корпусе также оказывают значительное влияние на внутренний зазор и рабочие характеристики полимерных радиальных шарикоподшипников. SKF рекомендует следующее:
  • Используйте посадку с натягом приблизительно в 20 мкм только для одного кольца.
  • В зависимости от способа применения, с натягом может быть установлено внутреннее кольцо на валу или наружное кольцо в корпусе. Кольцо, на которое действует вращающаяся нагрузка, обычно должно иметь посадку с натягом, а кольцо, на которое действует неподвижная нагрузка, — свободную посадку.
  • Ни в коем случае нельзя применять посадку с натягом на обоих кольцах подшипника, так как это вызывает преднатяг подшипника и его преждевременный выход из строя.
Данные рекомендации по расчёту натяга являются ориентировочными. Также необходимо принимать во внимание тепловое расширение компонентов подшипника, вала и корпуса во время работы.
SKF logo