Однорядные радиальные шарикоподшипники

SKF поставляет стандартные однорядные радиальные шарикоподшипники (рис. 1) разных серий размеров для валов диаметром от 3 до 60 мм. Они состоят из следующих деталей:
  • полимерные кольца
  • шарики из нержавеющей стали, стекла или других материалов (керамика, полимеры)
  • полимерный сепаратор

Сепараторы

Однорядные радиальные шарикоподшипники оснащаются защёлкивающимися полимерными сепараторами, центрируемыми по шарикам (рис. 2).
SKF logo