Нагрузки

Для полимерных шарикоподшипников не существует стандартизированных международных методов расчёта номинальной грузоподъёмности. Современный уровень развития технологии не позволяет определить номинальный ресурс подшипника методом вычисления.
Для низких частот вращения (n < 25 об/мин) следует использовать предел статической нагрузки.
Предел
динамической нагрузки
Предел динамической нагрузки — это показатель рабочей нагрузки, которую подшипник способен выдерживать в большинстве областей применения при стандартных условиях. Предел динамической нагрузки зависит от рабочих параметров и должен быть скорректирован при следующих условиях:
  • рабочая температура T > 50 °C (120 °F)
  • частота вращения n > 20 % от предельной частоты вращения nlim (→ таблица подшипников)
Скорректированный предел динамической нагрузки можно определить по формуле
Clima = fT fn C

Пример расчёта
Подшипник 6301/HR11TN, n = 650 об/мин, T = 90 °C (195 °F)

Из таблицы подшипников:
  • Clim = 0,31 кН
  • nlim = 1300 об/мин
Из диаграммы 1:
  • при T = 90 °C (195 °F) с кольцами из полиоксиметилена (POM)
    → fT ≈ 0,87
  • при n/nlim: (650/1300) x 100 = 50 %
    → fn ≈ 0,85

Clima = 0,87 x 0,85 x 0,31 = 0,229 кН
Предел
статической нагрузки

Предел статической нагрузки — это максимальная нагрузка, которую подшипник может выдержать в неподвижном состоянии без повреждения тел или дорожек качения. Он зависит от рабочей температуры и должен быть скорректирован при рабочих температурах T > 50 °C (120 °F).

Скорректированный предел статической нагрузки можно определить по формуле
C0lima = fT C0

Обозначения


Climпредел динамической нагрузки [кН] (→ таблица подшипников)
Climaскорректированный предел динамической нагрузки [кН]
C0limпредел статической нагрузки [кН] (→ таблица подшипников)
C0limaскорректированный предел статической нагрузки [кН]
fnпоправочный коэффициент для частоты вращения (диаграмма 1)
fTпоправочный коэффициент для рабочей температуры (диаграмма 1)
n
частота вращения [об/мин]
nlim
предельная частота вращения [об/мин] (→ таблица подшипников)
T
рабочая температура [°C (°F)]

SKF logo