Материалы

Полимерные шарикоподшипники SKF изготавливаются из различных материалов и их комбинаций. Выбор материалов зависит от условий применения. Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники поставляются с четырьмя стандартными комбинациями материалов (таблица 1). Эти материалы позволяют обеспечить соответствие техническим требованиям большинства областей применения. Другие материалы поставляются по запросу (→ «Система обозначений»).

Химическая стойкость

Большинство полимеров устойчиво к негативному воздействию распространённых химических веществ (таблица 2):
  • Полипропилен (PP) устойчив к действию кислот, щёлочей, солей и их растворов, спиртов, масел, пластичных смазок, парафинов и многих растворителей. Однако при воздействии ароматических и галогенсодержащих углеводородов материал разбухает. Полипропилен также подвержен воздействию сильной окислительной среды, такой как азотная кислота, хроматы или галогены.
  • Полиоксиметилен (POM) устойчив к воздействию слабых кислот, слабых и сильных щёлочей, органических растворителей, а также бензина, бензола, масел и спиртов.
  • Полиамид 66 (PA66) устойчив к воздействию почти всех органических растворителей, а также некоторых слабых кислот и щёлочей.
Дополнительная информация представлена в разделе «Факторы, влияющие на рабочие характеристики подшипников».
SKF logo