Допустимая частота вращения

Для определения допустимой частоты вращения полимерных радиальных шарикоподшипников используется предельная частота вращения (→ таблица подшипников).
Допустимая частота вращения зависит от величины приложенной нагрузки и рабочей температуры. При известных величинах данных параметров поправочный коэффициент для частоты вращения fn может быть рассчитан по формуле


где
fn
=
поправочный коэффициент для частоты вращения
P
=
приложенная нагрузка [кН]
fT
=
поправочный коэффициент для температуры (diagram 1)
C
=
номинальная динамическая грузоподъёмность [кН] (→ таблица подшипников)

На основе рассчитанного поправочного коэффициента для частоты вращения fn по оси y (диаграмма 1) можно определить процентное значение предельной частоты вращения и вычислить допустимую частоту вращения.

Пример расчёта

  • Исходные данные
    Подшипник 6301/HR11TN, P = 0,245 кН, T = +90 °C (+195 °F)
  • Рассчитать поправочный коэффициент для частоты вращения fn

    Из таблицы подшипников:
    C = 0,31 кН
    Из диаграммы 1:
    При T = +90 °C (+195 °F), кольца из полиоксиметилена (POM) → fT ≈ 0,87

  • Рассчитать допустимую частоту вращения
    Из таблицы подшипников:

    nlim= 1300 об/мин
    Из диаграммы 1:
    При fn= 0,91, кольца из полиоксиметилена (POM), процентное значение nlim ≈ 40 %


где
nperm
=
допустимая частота вращения [об/мин]
nlim
=
предельная частота вращения [об/мин] (→ таблица подшипников)

SKF logo